17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:3日目

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。【用途】・キャリーカート等の荷物固...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    6
  • 長さ (m)
    0.5
  • JANコード
    4903599058932
  • トラスココード
    112-9123
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ゴム 中芯:天然ゴム被覆:ポリエステル●フック金具:66ナイロン
  • 線径(mm)
    6

型番:

AK-213
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-213の仕様・寸法情報

幅(mm)
6
長さ(m)
0.5
JANコード
4903599058932
トラスココード
112-9123
質量(g)
80.000
材質1
ゴム 中芯:天然ゴム被覆:ポリエステル●フック金具:66ナイロン
線径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK-213
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
【用途】
・キャリーカート等の荷物固定に。
【材質】
・ゴム 中芯:天然ゴム被覆:ポリエステル●フック金具:66ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本の型番AK-213のページです。 型番AK-213に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本
ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格95278072211,123430536
通常出荷日3日目1日目2日目1日目1日目1日目
幅(mm)6-----
長さ(m)0.510010030080200
JANコード490359905893249035991808484903599023053490359906554149035990598614903599059373
トラスココード112-9123828-0815828-0808855-6072780-5420113-3854

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト