ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸【10個入り】

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸 AK-21-1-80
通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:6日目

【特長】・手動インパクトドライバー用ビットです。・片頭ビットです。・対辺8mm六角軸です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

AK-21-1-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

AK-21-1-80の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
JANコード
4962485275112
トラスココード
828-5362
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
308

型番リスト

表示件数
型番
AK-21-1-80
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動インパクトドライバー用ビットです。
・片頭ビットです。
・対辺8mm六角軸です。
【商品仕様】
・全長:80mm
・刃先サイズ:+No.1
・取付本数:10本
・JANコード:4962485275112
・トラスココード:828-5362
・質量:308g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸の型番AK-21-1-80のページです。 型番AK-21-1-80に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組+1×80 対辺8mm六角軸
AACビット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
ハイパー龍靭ビット
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
アネックス インパクトドライバー用ビット10本組-10×80対辺8mm六角軸
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,5506852,1992,3242,5524,469
通常出荷日6日目6日目1日目8日目2日目6日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2-
マグネットなしありありありありなし
両頭/片頭片頭両頭両頭 / 片頭両頭両頭片頭
JANコード496248527511249624853600164962485402815496248539962749624853986374962485275167

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト