17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Amacho 数字刻印セット 1.0mm
  • Amacho 数字刻印セット 1.0mm

Amacho 数字刻印セット 1.0mm

通常単価(税別)
5,05015,127特別価格
税込単価
5,55516,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です【用途】・金属へ...

詳細を確認

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【共通商品仕様】
・標準タイプ
・文字高さ特殊
・セット内容(本):10
・材質:炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
・使用条件:ワークに対し垂直に打刻すること
・セット内容・付属品:0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

文字サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容・付属品

最小発注数量
1.0(高さ)
4582374300017
509-7827
200
-
1個
3.0(高さ)
4582374300055
509-8386
400.0
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,12713,558
( 14,914 )
1日目
5,0503,809
( 4,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です
【用途】
・金属への刻字

ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 1.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amacho 数字刻印セット 1.0mm
Amacho 数字刻印セット 1.5mm
Amacho 逆字刻印 数字セット 1.0mm
Amacho 数字刻印セット 6.0mm
Amacho 数字刻印セット 2.0mm
Amacho 数字刻印セット 5.0mm
メーカーAmacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格5,050-4,65019,7908,3634,6036,005
通常出荷日1日目〜4日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット数字刻印セット
ポンチ詳細種類標準--標準標準-
寸法(mm)1.0--62-
材質1炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
よく一緒に購入される商品

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト