17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエストサポーターエアーベルト 幅広タイプ 重作業用
  • ウエストサポーターエアーベルト 幅広タイプ 重作業用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウエストサポーターエアーベルト 幅広タイプ 重作業用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AIR-700L

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・作業の負担から腰をサポートします。
・空気圧で腰を柔らかく包みます。
・幅広タイプです。
【用途】
・腰に負担のかかる作業、動作の多い方。
・腰を痛めた経験のある方
・腰の筋力低下が気になる方

ご注意

  • 安全帯としては絶対に使用しないでください。
  • 腰痛の治療器具ではありません。
  • 安全帯としては絶対に使用しないでください。 腰痛の治療器具ではありません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4984013875052
トラスココード
812-1886
質量(g)
255.000
材質1
表側:ネオプレン、:ポリエステル、裏側:ポリエステル、マジックテープ:ナイロン
ウエスト(cm)
95~107

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト