17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート(人工石英) AHS-300

ホットプレート(人工石英)

通常単価(税別)
250,148228,660
税込単価
275,163251,526
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・480度の高温型ホットプレートです・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています・マイカヒー...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・480度の高温型ホットプレートです。・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。

型番:

AHS-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

AHS-300【特長】
・480度の高温型ホットプレートです。
・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
【用途】
・ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に。
【商品仕様】
・高さ(mm):200
・ヒーター容量(W):1500
・電源(V):単相100
・電源(V):単相100
・ヒーター容量(W):1500
・本体寸法(mm)間口×奥行:300×250
・PIDゼロクロス制御(定置制御)
・トラスココード:100-0901
・質量:4kg
【材質/仕上】
・天板:人口石英(シリカ)

AHS-300の仕様・寸法情報

仕様1
・480度の高温型ホットプレートです。・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
仕様2
・ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に。・高さ(mm):200・ヒーター容量(W):1500・電源(V):単相100・電源(V):単相100・ヒーター容量(W):1500
仕様3
・本体寸法(mm)間口×奥行:300×250・PIDゼロクロス制御(定置制御)・トラスココード:100-0901・質量:4kg【材質/仕上】・天板:人口石英(シリカ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHS-300

仕様2

仕様3

最小発注数量
・ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に。・高さ(mm):200・ヒーター容量(W):1500・電源(V):単相100・電源(V):単相100・ヒーター容量(W):1500
・本体寸法(mm)間口×奥行:300×250・PIDゼロクロス制御(定置制御)・トラスココード:100-0901・質量:4kg【材質/仕上】・天板:人口石英(シリカ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,148228,660
( 251,526 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・480度の高温型ホットプレートです
・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています
・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています
【用途】
・ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットプレート(人工石英)の型番AHS-300のページです。 型番AHS-300に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート(人工石英)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート(人工石英)
ホットハンド 小/中/大
石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付
石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付
石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付
ガス洗浄瓶(板フィルタ付) 容量 125mL
メーカーアサヒ理化製作所東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格250,148867 -60,70426,67837,24117,758
通常出荷日5日目6日目〜3日目3日目3日目11日目
仕様1・480度の高温型ホットプレートです。・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト