ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m AHP115001
  • アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

通常単価(税別)
20,843
税込単価
22,927
通常出荷日:6日目

【特長】・高い耐熱性を有しています。耐熱温度約130℃(1時間)・遮熱性に優れています。アルミが輻射熱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • シルバー
  • 幅×長さ (m)
    1.15×1
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 色詳細
    アルミシルバー/クリーム
  • JANコード
    4560313441601
  • トラスココード
    805-0929
  • 質量(g)
    506.0
  • 材質1
    アルミコーティング+耐熱生地(メタ系アラミド)繊維

ご注意

  • 雰囲気温度150℃未満の環境で御使用ください。
  • 150℃を超えるとアルミ面のひび割れ、剥がれが発生します。

型番:

AHP115001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHP115001の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
幅×長さ(m)
1.15×1
厚さ(mm)
0.5
色詳細
アルミシルバー/クリーム
JANコード
4560313441601
トラスココード
805-0929
質量(g)
506.0
材質1
アルミコーティング+耐熱生地(メタ系アラミド)繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHP115001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,843
( 22,927 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐熱性を有しています。耐熱温度約130℃(1時間)
・遮熱性に優れています。アルミが輻射熱を反射し温度上昇を抑えます。
・柔軟性があり屈曲してもアルミが剥がれにくいです。
・メートル単位で切り売り可能
【用途】
・乾燥炉など高温設備からの輻射熱の遮断に。
・食品加工場、厨房などオーブン・窯からの輻射熱の遮断に。
【材質】
・アルミコーティング+耐熱生地(メタ系アラミド)繊維

ご注意

  • 雰囲気温度150℃未満の環境で御使用ください。
  • 150℃を超えるとアルミ面のひび割れ、剥がれが発生します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1mの型番AHP115001のページです。 型番AHP115001に関する仕様情報を記載しております。
アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m
菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90
#3000クロス 1.8m幅×100m
1.0×1.5m 保温シート
メーカー菊地シート菊地シート菊地シート菊地シート萩原工業エスコ
通常価格20,84314,65438,74420,37250,511 -3,289
通常出荷日6日目6日目8日目9日目1日目2日目
商品タイプ養生シート防炎シート防炎シート防炎シート-養生シート
形状折りたたみタイプロールタイプシートタイプシートタイプ-折りたたみタイプ
シルバーホワイトシルバーシルバー-シルバー
幅×長さ(m)1.15×10.87×10.9×1.90.9×0.9-1.0×1.5
厚さ(mm)0.50.822-6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト