17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420 AH4H15-4

ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420

通常単価(税別)
176,695
税込単価
194,365
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・外寸法:W4550×D400×H420・段板、フレーム:アルミニウム・段板1枚当たりの耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    500
  • 天板高さ (m)
    0.42
  • 質量(g)
    36800.0
  • トラスココード
    851-4970
  • 材質1
    段板、フレーム:アルミニウム

型番:

AH4H15-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420  製品特長・仕様

AH4H15-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
500
天板高さ(m)
0.42
質量(g)
36800.0
トラスココード
851-4970
材質1
段板、フレーム:アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH4H15-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,695
( 194,365 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W4550×D400×H420
・段板、フレーム:アルミニウム
・段板1枚当たりの耐荷:500kg
・トラスココード:851-4970
・質量:36.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420の型番AH4H15-4のページです。 型番AH4H15-4に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型
踏台(TSF) 1段~3段
ナイキ 上枠付踏台_K9054066677
ナイキ 上枠付踏台_K9054066678
メーカーナイキピカコーポレイションピカコーポレイションアズワンナイキナイキ
通常価格176,695409,518 -348,680 -34,888 -32,46639,897
通常出荷日18日目5日目〜8日目1日目〜14日目14日目
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)500-120150100100
天板高さ(m)0.42---0.510.79
質量(g)36800.0-----
トラスココード851-4970-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト