17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用 AG-PS2

ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

通常単価(税別)
4,001
税込単価
4,401
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ作業台AG型、後脚用の滑り止めキャップです。【商品仕様】・左右計2個1セット・トラ...

詳細を確認

型番:

AG-PS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-PS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AG-PS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001
( 4,401 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ作業台AG型、後脚用の滑り止めキャップです。
【商品仕様】
・左右計2個1セット
・トラスココード:851-4841
・質量:440g
【材質/仕上】
・軟PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用の型番AG-PS2のページです。 型番AG-PS2に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用
ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用
ピカ 滑り止めキャップ BM用
ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用
滑り止めキャップ SEG/SEC用
脚立用脚カバー (滑り止め付)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイショントラスコ中山
通常価格4,0014,0004,0013,1254,0011,524
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト