17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー ふっ素樹脂粘着テープ 0.15-1000mm角 AGF-500-4-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューコーフロー ふっ素樹脂粘着テープ 0.15-1000mm角

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AGF-500-4-1000

2018年09月に販売終了となりました。

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
・セパレーター付です。
・ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
【用途】
・ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
・シュート、ホッパーなど滑りが必要な個所のライニング。
【商品仕様】
・色:ベージュ
・幅(mm):1000
・長さ(m):1
・厚さ(mm):0.15
・粘着力(N/10mm):4.8
・引張強度(N/10mm):240
・連続使用温度:-60~200℃
・JANコード:4582221602059
・トラスココード:119-5457
・質量:2880g
【材質/仕上】
・基材:ガラスクロス+ふっ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト