17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

ギヤードトロリー (ドロップストップ)

通常単価(税別)
26,14333,191
税込単価
28,75736,510
通常出荷日:8日目

【特長】・一本のレールに複数のトロリーを使用する場合にトロリー同士が接しててもコマ同士が接触しないので...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C

ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小回転半径(mm)

適用横行レール幅(mm)

適合横行レール幅(mm)

最小発注数量
1
4954380181025
15000.0
851-5902
1300
75~125
75~125
1個
2
4954380182039
25000.0
851-5903
1500
100~150
100~150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,143
( 28,757 )
8日目
33,191
( 36,510 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本のレールに複数のトロリーを使用する場合にトロリー同士が接しててもコマ同士が接触しないので脱輪しません。
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面に少々凹凸があっても走行できます。
【用途】
・荷物の横移動。
【材質】
・本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C

ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤードトロリー (ドロップストップ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードトロリー (ドロップストップ)
プレントロリー(ドロップストップ)
Vハンガースパイク
ギヤードトロリー
ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
アルクレーン三脚
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業象印長谷川工業
通常価格26,143-17,571 -5,84623,151 -20,683 -96,045 -
通常出荷日8日目8日目4日目4日目〜1日目〜2日目〜
材質1本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C本体:FCD450---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト