17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

通常単価(税別)
5,87527,171
税込単価
6,46329,888
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・帯電防止タイプのふっ素樹脂粘着テープです。・耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

基材

特性

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
10
-
耐候[○] / 耐薬品[○]
4582221600383
126-0021
89
1個
50
10
-
耐候[○] / 耐薬品[○]
4582221600376
126-0024
178
1個
1000
1
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221602974
204-9566
3560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,875
( 6,463 )
1日目
11,512
( 12,663 )
1日目
27,171
( 29,888 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止タイプのふっ素樹脂粘着テープです。
・耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・電子部品、デバイスの製造工程。
・その他、静電気を嫌う用途
【商品仕様】
・色:黒
・厚さ(mm):0.18
・連続使用温度:-60~200℃

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
メーカー中興化成工業アズワン中興化成工業中興化成工業エスコ中興化成工業
通常価格5,875-5,520 -2,999 -2,636 -19,9001,160 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.180.180.130.080.180.08
ブラックブラックブラックブラックブラックグレー
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
粘着力13N/25mm13N/25mm8N/25mm2.4N/10mm5.2N/10mm(180度剥離)7N/25mm
引張強さ730N/25mm730N/25mm70N/25mm28292N/10mm90N/25mm
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング