17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤードトロリー

  • 材質2
    コマ:FC250
  • 材質4
    ステーボルト:S45C

ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 8日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質3

    最小回転半径(mm)

    適用横行レール幅(mm)

    ハンドチェーン(m)

    揚程(m)

    適合横行レール幅(mm)

    最小発注数量
    1
    4954380161027
    14000.0
    851-5897
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
    コマ軸:SS400
    1300
    75~125
    2.5
    2.5
    75~125
    1個
    2
    4954380162031
    23500.0
    851-5898
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
    コマ軸:SS400
    1500
    100~150
    3.0
    3.0
    100~150
    1個
    3
    4954380163038
    33500.0
    851-5899
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    コマ軸:FCD450
    2000
    100~150
    3.0
    3.0
    100~150
    1個
    5
    4954380165032
    53500.0
    851-5900
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    コマ軸:FCD450
    2600
    125~175
    3.0
    3.0
    125~175
    1個
    10
    4954380169030
    101000.0
    851-5901
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
    コマ軸:FCD450
    なし
    150~175
    3.5
    3.5
    150~175
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,151
    ( 25,466 )
    4日目
    29,847
    ( 32,832 )
    4日目
    47,995
    ( 52,795 )
    8日目
    71,119
    ( 78,231 )
    8日目
    165,646
    ( 182,211 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適応レール巾は9種類です。
    ・現場での取り付け作業がとても簡単です。
    ・密閉型高級ベアリングを使用しています。
    ・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
    ・レール面に少々の凹凸でもあっても走行可能です。
    【用途】
    ・荷物の横移動。
    【材質】
    ・本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C

    ご注意

    • 定格以上の荷重を吊らないでください。
    • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
    • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
    • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
    • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ギヤードトロリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ギヤードトロリー
    ギヤードトロリー (ドロップストップ)
    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
    アルクレーン三脚
    350kg パイプトロリー
    アルクレーン三脚オプション
    メーカーバイタル工業バイタル工業象印長谷川工業エスコ長谷川工業
    通常価格23,151-26,143 -20,683 -96,045 -20,65713,934 -
    通常出荷日4日目〜8日目1日目〜2日目〜1日目4日目
    材質2コマ:FC250-----
    材質4ステーボルト:S45C-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト