17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーガンノズル

通常単価(税別)
1,5452,796
税込単価
1,7003,076
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・パイプ外径φ6のハードタイプです。・用途に合わせて取り換え可能です。【用途】・様々な清掃作業...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル外径(mm)
    φ6
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 材質
    銅パイプ・黄銅棒
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格パイプ径ノズル口径L(mm)エア噴出量
AG45×6×150φ6×4.2
銅パイプ製
2.0170150L/min
AG45×6×200220150L/min
AG45×6×300320150L/min
AG45×6×500500150L/min

外形図

エアーガンノズル 外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

ノズル長(mm)

RoHS?最小発注数量
170
4571326801313
34.000
556-7904
黄銅棒(C3604)●銅パイプ(C1220)●クロームメッキ
-
170
6
1個
220
4571326801320
41
556-7912
黄銅棒(C3604)●銅パイプ(C1220)●クロームメッキ
-
220
6
1個
320
4571326801337
53
556-7921
黄銅棒(C3604)●銅パイプ(C1220)
表面処理(クロームメッキ)
320
6
1個
500
4571326801344
76
556-7939
黄銅棒(C3604)●銅パイプ(C1220)
表面処理(クロームメッキ)
500
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
2日目
1,770
( 1,947 )
7日目
2,150
( 2,365 )
1日目
2,796
( 3,076 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ外径φ6のハードタイプです。
・用途に合わせて取り換え可能です。
【用途】
・様々な清掃作業で活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガンノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガンノズル
ロングノズル
エアーガン
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
ステンレスロングノズル
サイクロンノズル
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格1,545-1,2303,02849,97810,090 -4,390
通常出荷日1日目〜2日目7日目在庫品1日目1日目〜1日目
ノズル口径(mm)22222.32.5
ノズル外径(mm)φ6-----
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
材質銅パイプ・黄銅棒黄銅棒製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト