17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーガン AG45-3
  • エアーガン

エアーガン

通常単価(税別)
3,028
税込単価
3,331
通常出荷日:7日目

【特長】・スタンダードタイプのエアーガンでエア取付口がG3/8となります。【用途】・一般的な清掃作業に...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4571326800163
  • 質量(g)
    209.000
  • トラスココード
    556-7891
  • 材質1
    アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
  • エア取付口
    G3/8
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    115
  • ノズル長(mm)
    22

型番:

AG45-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG45-3の仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
2
JANコード
4571326800163
質量(g)
209.000
トラスココード
556-7891
材質1
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
エア取付口
G3/8
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
115
ノズル長(mm)
22
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AG45-3
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028
( 3,331 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのエアーガンでエア取付口がG3/8となります。
【用途】
・一般的な清掃作業に。
【材質】
・アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーガンの型番AG45-3のページです。 型番AG45-3に関する仕様情報を記載しております。
エアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
サイクロンノズル
ロングノズル
スパウトガン
ウォーター&エアー併用ガン
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格3,02849,9784,3901,2305,85820,292
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
ノズル口径(mm)222.52-6~16
JANコード45713268001634571326800354457132680155945713268011154571326800545-
質量(g)209.000376.00039.00044.000320.000-
トラスココード556-7891818-9242818-9241556-7882556-9711-
材質1アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)ステンレス(SCS13、SUS304)●表面処理:電解研磨(本体のみ)本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)●部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)本体:アルミダイカスト(ADC12)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト