17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノズル

通常単価(税別)
1,230
税込単価
1,353
通常出荷日:2日目

【特長】・六角棒材から削り出した堅牢タイプです。【用途】・様々な清掃作業に。【材質】・アルミダイカスト...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    100
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4571326801115
  • 質量(g)
    44.000
  • トラスココード
    556-7882
  • 材質1
    アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 材質
    黄銅棒製
  • 全長(mm)
    107
  • ノズル長(mm)
    100

型番:

AG45-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG45-100の仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
100
ノズル口径(mm)
2
JANコード
4571326801115
質量(g)
44.000
トラスココード
556-7882
材質1
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル取付口
G1/8
材質
黄銅棒製
全長(mm)
107
ノズル長(mm)
100
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AG45-100
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒材から削り出した堅牢タイプです。
【用途】
・様々な清掃作業に。
【材質】
・アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノズルの型番AG45-100のページです。 型番AG45-100に関する仕様情報を記載しております。
ロングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノズル
サイクロンノズル
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
スパウトガン
エアーガン
エアダスター (ロングノズルタイプ)
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格1,2304,39045,5435,5263,02814,259
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目7日目1日目
ノズル長さ(mm)10044---1000
ノズル口径(mm)22.52-23
JANコード45713268011154571326801559457132680035445713268005454571326800163-
質量(g)44.00039.000376.000320.000209.000-
トラスココード556-7882818-9241818-9242556-9711556-7891-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト