17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス フレキシブルシャフト 200mm

通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:1日目

【特長】・角・際部分のネジ締め作業に便利です。・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。【用途】・角...

詳細を確認

型番:

AFS-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFS-200の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角・際部分のネジ締め作業に便利です。
・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。
【用途】
・角・際部分のネジ締め作業
【商品仕様】
・全長(mm):200
・ビットサイズ:+2x45mm
・ロック式ビットホルダー
・JANコード:4962485273033
・トラスココード:395-0468
・質量:198g
【材質/仕上】
・クロムモリブデンバナジウム鋼・炭素鋼・熱収縮チューブ・エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス フレキシブルシャフト 200mmの型番AFS-200のページです。 型番AFS-200に関する仕様情報を記載しております。
アネックス フレキシブルシャフト 200mmのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
アルミフレームの組み立て
4
満足度:4.0
手締めするしかなかった角の部分のボルドをドライバーで締めることができました。シャフト自体がけっこう固めなので、強く曲げな...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い場所でのネジ締め
5
満足度:5.0
狭い場所の場合、電動工具はもとより、通常のドライバーで締め付けることができませんが、これを使えばかなり自由度が高くなり簡...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い場所のビスの締付、取り外し
3
満足度:3.0
狭くて充電ドライバーが入らない場所で使うために購入しました。 長すぎても邪魔と思い200mmにしましたが、曲げて使うには...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス フレキシブルシャフト 200mm
アネックス フレキシブルシャフト 300mm
アネックス フレキシブルシャフト 400mm
アネックス エクステンションホルダー200mm
アネックス エクステンションホルダー100mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格3,6504,4004,3591,3501,0003,683
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト