ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

通常単価(税別)
15,980
税込単価
17,578
通常出荷日:1日目

【特長】・ふっ素樹脂(PFA)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・ふっ素樹脂の特...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。

型番:

AFA113A-10X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFA113A-10X50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
クリアー(透明・半透明)
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
特性
耐薬品[○]
粘着力
6N/25mm
破壊電圧(kV)
10
最高使用温度(℃)
151~200
食品衛生法
適合
表面抵抗率
10の14乗Ω
体積抵抗率
10の15乗Ω・cm
JANコード
4582221601946
トラスココード
788-7515
質量(g)
144.000
使用温度範囲(℃)
200
セパレーター(はく離紙)
あり
色詳細
透明
絶縁破壊強度(KV)
10
商品タイプ
粘着テープ
仕様
透光性94%
RoHS?
10
-
-

商品情報

チューコーフロー ふっ素樹脂粘着テープ AFA-113Aの仕様

外観

外観

構造図

構造図

寸法

呼び厚0.1mm、幅50mm、長さ10m

特性表

製品番号呼び厚
(mm)
粘着力
(N/25mm)
透光性
(%)
破壊電圧
(kV)
最高使用温度
(℃)
AFA-113A0.16.59410200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
AFA113A-10X50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,980
( 17,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(PFA)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・ふっ素樹脂の特性に加え、高い透明性を持ち合わせています
・ふっ素樹脂の優れた耐熱性、耐薬品性、非粘着性、絶縁性に加え、高い透明性を持ち合わせている
・伸びや追従性、耐候性に優れている
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合
【用途】
・ラベル保護など透明性が必要な用途
・電気機器の絶縁用途

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113Aの型番AFA113A-10X50のページです。 型番AFA113A-10X50に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
メーカー中興化成工業中興化成工業エスコ中興化成工業中興化成工業東京硝子器械
通常価格15,9807,34319,90013,5047,8669,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
テープ厚(mm)0.110.180.160.30.15
テープ幅(mm)502550505050
テープ長さ(m)1041010510
クリアー(透明・半透明)ホワイトブラックブルーベージュホワイト
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング