17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト型全自動粘着テープ製凾機 AF-5NS

コンパクト型全自動粘着テープ製凾機

通常単価(税別)
3,832,947
税込単価
4,216,242
通常出荷日:11日目

【特長】・マガジン部に最大60枚(シングル)のダンボール箱をストック可能・製函能力は最大で12ケース/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動梱包機
  • 長さ (m)
    1720
  • トラスココード
    127-5487
  • 質量(g)
    650000.0
  • 材質1
    フレーム:鉄

ご注意

  • 事前に現地確認や打ち合わせが必要な商品です。

型番:

AF-5NS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-5NSの仕様・寸法情報

商品タイプ
自動梱包機
長さ(m)
1720
トラスココード
127-5487
質量(g)
650000.0
材質1
フレーム:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-5NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,832,947
( 4,216,242 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マガジン部に最大60枚(シングル)のダンボール箱をストック可能
・製函能力は最大で12ケース/分(720ケース/時)
・テーピングユニットは、コンパクトで安定したソーコー社製を使用
・搬送ミス、テープ残量、開口ミス、マガジンストック数量不足、排出満杯など安全制御
・設置スペースは2メートル四方を下回る省スペース設計
・状況がひと目でわかるタッチパネル搭載
・流れ方向やケース開き方向が逆仕様もあります
【用途】
・段ボール製函

ご注意

  • 事前に現地確認や打ち合わせが必要な商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト型全自動粘着テープ製凾機の型番AF-5NSのページです。 型番AF-5NSに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト型全自動粘着テープ製凾機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト型全自動粘着テープ製凾機
全自動製函機 ワークメイト23G
ストラパック 簡易型製封凾機
ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型
ストラパック 封凾機 ロットランダム型
バンダマチック 調整型 半自動封函機
メーカーストラパック積水化学工業ストラパックストラパックストラパックナイガイ
通常価格3,832,9479,698,858424,226580,000669,750521,739
通常出荷日11日目1日目9日目9日目9日目5日目
商品タイプ自動梱包機-----
長さ(m)1720-----
トラスココード127-5487-----
質量(g)650000.0-----
材質1フレーム:鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト