17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス エクステンションホルダー200mm

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。・対辺6.35六角軸のビットやドリルの...

詳細を確認

型番:

AEH-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEH-200の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AEH-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
・対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
【用途】
・ビットやドリルの延長に。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・色:緑
・全長(mm):200
・シャンク径:6.35mm
・ホルダー径:14.5mm
・JANコード:4962485273354
・トラスココード:828-5033
・質量:69g
【材質/仕上】
・軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ホルダー部:PP+鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス エクステンションホルダー200mmの型番AEH-200のページです。 型番AEH-200に関する仕様情報を記載しております。
アネックス エクステンションホルダー200mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ビット延長することで奥まった所での作業がしやすくなります。 ANEX製だけあり精度も耐久性も問題ありません。
0人が参考にしています。
整備作業
5
満足度:5.0
 整備作業で配線の奥にあるネジ回しに使っています。  簡単にロック出来て長さもあり作業が捗ります。 強度しっかりで捻れも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス エクステンションホルダー200mm
アネックス エクステンションホルダー100mm
アネックス エクステンションホルダー150mm
アネックス フレキシブルシャフト 200mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,3501,0001,2003,6503,6833,549
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目4日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト