17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス エクステンションホルダー150mm

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。・対辺6.35六角軸のビットやドリルの...

詳細を確認

型番:

AEH-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEH-150の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AEH-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
・対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
【用途】
・ビットやドリルの延長に。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・色:黄
・全長(mm):150
・シャンク径:6.35mm
・ホルダー径:14.5mm
・JANコード:4962485273347
・トラスココード:828-5032
・質量:56g
【材質/仕上】
・軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ホルダー部:PP+鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス エクステンションホルダー150mmの型番AEH-150のページです。 型番AEH-150に関する仕様情報を記載しております。
アネックス エクステンションホルダー150mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業用に
5
満足度:5.0
電動ドライバーでビスなどを外していましたが 器具やステーに干渉してしまったのでこちらを購入。 隙間からビットを入れられ外...もっと読む
0人が参考にしています。
バスタブのエプロン支え取り外し
4
満足度:4.0
バスタブを取り外す際に、単に持ち上げれば良いという事に気付かず、エプロン支えについているネジを取り外さないと思い、バスタ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス エクステンションホルダー150mm
アネックス エクステンションホルダー100mm
アネックス エクステンションホルダー200mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm
ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXサンコーミタチ
通常価格1,2001,0001,3503,6833,549751
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目4日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト