17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276 AE-276

セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

通常単価(税別)
1,434
税込単価
1,577
通常出荷日:4日目

【特長】・チューブ入りなのでカートリッジガンで床材を傷つけることがありません。・水性なので安心です。【...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • JANコード
    4901761366625
  • トラスココード
    813-5125
  • 質量(g)
    1090.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂エマルジョン系
  • 容量(kg)
    1
  • 仕様
    チューブタイプ
  • 硬化後の色
    淡褐色
  • タイプ
    ネダ組付用接着剤

型番:

AE-276
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-276の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
JANコード
4901761366625
トラスココード
813-5125
質量(g)
1090.000
材質1
主成分:アクリル樹脂エマルジョン系
容量(kg)
1
仕様
チューブタイプ
硬化後の色
淡褐色
タイプ
ネダ組付用接着剤
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-276
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434
( 1,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ入りなのでカートリッジガンで床材を傷つけることがありません。
・水性なので安心です。
【用途】
・床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。
・せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。
・根太組み合わせ部などのキシミ止め。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・容量(kg)1
・ホルムアルデヒド放置区分:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆
・JANコード:4901761366625
・トラスココード:813-5125
・質量:1090g
【材質/仕上】
・主成分:アクリル樹脂エマルジョン系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276の型番AE-276のページです。 型番AE-276に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
セメダイン 木工用605 3kg AE-195
セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
接着剤 セメダインホワイト
セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,4346972,3022,9411251,248
通常出荷日4日目4日目4日目2日目5日目4日目
商品種類その他接着剤--接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ
---その他
JANコード4901761366625--4901761145893-4901761384025
トラスココード813-5125--813-5138-813-5088
質量(g)1090.000--3220.0-1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト