ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸

サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸 ADX2-12.5X1500SDS
通常単価(税別)
7,988
税込単価
8,787

【特長】・刃先を「4エッジ」にしたことで、真円に近い穿孔ができます。・「刃先ポ...

詳細情報を確認する
  • ドリル径(刃径) (mm)
    12.5
  • 溝長 (mm)
    200
  • 全長 (mm)
    1500
  • JANコード
    4996620329279
  • トラスココード
    557-7187
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    チップ:超硬合金
  • 適合電動機
    軽量ハンマードリル

ご注意

  • デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動工具を始動してください。 鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

型番:

ADX2-12.5X1500SDS
解除
    数量:

    ADX2-12.5X1500SDSの仕様・寸法情報

    ドリル径(刃径)(mm)
    12.5
    溝長(mm)
    200
    全長(mm)
    1500
    JANコード
    4996620329279
    トラスココード
    557-7187
    質量(g)
    1150.000
    材質1
    チップ:超硬合金
    適合電動機
    軽量ハンマードリル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ADX2-12.5X1500SDS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,988
    ( 8,787 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃先を「4エッジ」にしたことで、真円に近い穿孔ができます。
    ・「刃先ポケット」と「4条溝」が孔内の切り子を効率よく排出します。
    ・真円に近い穿孔径により、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき安定した「固着力」を発揮します。
    ・鉄筋の引っかかり減少と刃先・スパイラル形状の最適化による穿孔スピード向上が、作業者の負担軽減を実現しました。
    【用途】
    ・コンクリート・ブロック・モルタル・デッキプレート(貫通)+コンクリート用
    ・アンカーの下穴穿孔作業に
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):12.5
    ・全長(mm):1500
    ・適合機種:軽量ハンマードリル
    ・有効長(mm):200
    ・シャンク:SDS-plus軸
    ・刃先径(mm):12.5
    ・刃先径(mm):12.5
    ・シャンク:SDS-plus軸
    ・筒入
    ・JANコード:4996620329279
    ・トラスココード:557-7187
    ・質量:1150g
    【材質/仕上】
    ・チップ:超硬合金

    ご注意

    • デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動工具を始動してください。 鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸の型番ADX2-12.5X1500SDSのページです。 型番ADX2-12.5X1500SDSに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
    30.0×450mm SDSプラスドリルビット
    ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
    SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
    六角軸ドリルビット HEX
    マルチカットドリル(SDSplusシャンク) ロングタイプ
    メーカーサンコーテクノエスコミヤナガボッシュコマドリルALPEN
    通常価格7,9888,5248,6006,660 -6,757 -650 -
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜4日目1日目
    ドリル径(刃径)(mm)12.53021.5---
    溝長(mm)20040015050160100
    全長(mm)1500450220110280160
    JANコード4996620329279-----
    トラスココード557-7187-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト