17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ レピーターケーブル ADUA78
  • アルインコ レピーターケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルインコ レピーターケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADUA78

2020年10月に販売終了となりました。

【特長】
・DJ-R20DまたはDJ-R100Dを2台接続して、連結中継器として使用します。
【用途】
・同時通話の中継器を作るときに。
【材質】
・コード部:PVC樹脂

ご注意

  • 別途、DJR20DまたはDJR100DLが2台必要です。
  • 別途、DJR20DもしくはDJR100DLが2台必要です。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4969182392029
トラスココード
854-8157
質量(g)
20.000
材質1
コード部:PVC樹脂
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト