17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADP-9V13

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ファンに吸い込まれる塵や埃の侵入を防止します。
【用途】
・熱中症対策清涼ファン風雅ヘッド2用フィルター・フレームセット
【セット内容】
・フレーム
・交換フィルター 10枚

ご注意

  • 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。
  • また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
  • 可動時間は諸条件により変わります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ACアダプター9V1.3A
JANコード
4975364167156
トラスココード
819-3363
質量(g)
84.000
奥行(mm)
-
品名
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト