17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルバピコスクールマスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADMG001

2026年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタート/ストップボタン2Way方式採用です
・卓上でも使いやすいようにフロントボタンでもスタート/ストップ操作が可能です
【商品仕様】
・縦(mm):約84
・横(mm):55
・厚さ(mm):20.4
・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)
・防水性:日常生活防水
・カウント機能:最大999999まで表示
・リピートタイマー機能:減算タイマー(10秒以上、1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能)
・ストップウォッチ機能:1/100秒計測
・アラーム機能
・サウウンドオフ機能(操作確認音鳴り止め可能)
・JANコード:4954628544100
・トラスココード:838-3680
・質量:71g
【材質/仕上】
・ケース:プラスチック
・ガラス:アクリル

指定中の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト