17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイト ADA1-W.W

プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイト

通常単価(税別)
10,667
税込単価
11,734
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単にポスターの入れ替えが出来ます(四辺のフレームを開きポスターをセットするだけ。)・ネジ等...

詳細を確認

型番:

ADA1-W.W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADA1-W.Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
アルミ押し出し成型、ABS樹脂、透明アクリル、MDF
板面色
ブラウン
ポスターサイズ
A1
JANコード
4977114809569
トラスココード
811-5351
質量(g)
3100
枠色
ホワイト
外寸法(mm)横
644
外寸法(mm)縦
891

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADA1-W.W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,667
( 11,734 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にポスターの入れ替えが出来ます(四辺のフレームを開きポスターをセットするだけ。)
・ネジ等、部品を見えないところにまとめてすっきり美しい外観です。
・屋内用
【用途】
・外寸891×644×16mm
【商品仕様】
・ポスター等掲示用
・JANコード:4977114809569
・トラスココード:811-5351
・質量:3100g
【材質/仕上】
・アルミ押し出し成型
・ABS樹脂
・透明アクリル
・MDF
【セット内容/付属品】
・パネル本体
・透明アクリル
・吊り下げ金具4箇所ビス止め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイトの型番ADA1-W.Wのページです。 型番ADA1-W.Wに関する仕様情報を記載しております。
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイト
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ブラック/ブラック
スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg
光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
メーカープラチナプラチナトラスコ中山日学日学
通常価格10,66710,66713,305 -12,98018,31519,104
通常出荷日7日目7日目1日目1日目6日目5日目
商品タイプその他その他黒板黒板黒板-
材質(本体)アルミ押し出し成型、ABS樹脂、透明アクリル、MDFアルミ押し出し成型、ABS樹脂、透明アクリル、MDFスチールスチールスチール-
板面色ブラウンブラウン----
ポスターサイズA1A1----
JANコード4977114809569-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト