17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ブラック/ブラック

通常単価(税別)
12,128
税込単価
13,341
通常出荷日:7日目

【特長】・フレームの四辺が開き、ポスターなどの差し換えが簡単に行えます。・ネジ等を見えない部分にまとめ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

枠色

最小発注数量
4977114810916
811-5347
ブラック
1個
4977114809569
811-5351
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,128
( 13,341 )
7日目
12,128
( 13,341 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの四辺が開き、ポスターなどの差し換えが簡単に行えます。
・ネジ等を見えない部分にまとめて、すっきりと美しい外観です。
・掲示物に合わせてフレームカラーを選択できます。
【用途】
・外寸891×644×16mm
【材質】
・アルミ押し出し成型●ABS樹脂●透明アクリル●MDF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ブラック/ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ブラック/ブラック
枠なしブラックボード
スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト
アルミ枠メニュースタンド
アクリル 賞状額 A3判
枠型ブレーカー用ロックアウト
メーカープラチナアスカトラスコ中山ベロスパンドウイット
通常価格12,1282,580 -12,750 -10,7974,9776,038
通常出荷日7日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他-黒板--その他
材質(本体)アルミ押し出し成型、ABS樹脂、透明アクリル、MDF-スチール---
板面色ブラウン-----
ポスターサイズA1-----
質量(g)3100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト