17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 電着CBNバー#140 Φ4.5 AD5123

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ 電着CBNバー#140 Φ4.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD5123

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・CBN砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):72000
・粒度(#):140
・刃径(mm):4.5
・刃長(mm):7
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):52.0
・JANコード:4582131224266
・トラスココード:852-7734
・質量:6g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト