17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

電着CBNバー 軸径3mm

電着CBNバー 軸径3mm
通常単価(税別)
1,8902,990
税込単価
2,0793,289
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・CBN砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
600
4571130852884
852-7721
5
80000
0.4
3
38
1個
325
4571130852907
852-7722
5
80000
0.6
3
38
1個
230
4571130852914
852-7723
5
80000
0.7
4
40
1個
170
-
852-7724
5
80000
0.9
4
40
1個
140
-
852-7725
5
80000
1.2
7
48
1個
140
4571130852969
852-7726
5
80000
1.5
7
48
1個
140
4571130853003
852-7729
5
80000
2.5
7
52
1個
140
-
852-7735
6
72000
5
7
52
1個
140
-
852-7736
7
67000
5.5
9
54
1個
200
-
852-7738
5
80000
1
7
44
1個
200
4571130853102
852-7740
5
80000
1.5
7
48
1個
200
-
852-7743
5
80000
2.2
7
52
1個
200
-
852-7744
5
80000
2.5
7
52
1個
140
4571130853171
852-7748
6
80000
3.5
7
52
1個
200
-
852-7749
6
80000
4
7
52
1個
200
-
852-7751
7
72000
5
7
52
1個
200
-
852-7752
7
67000
6
9
53
1個
140
-
852-7753
5
88000
4
3
40
1個
140
-
852-7754
5
88000
5
4
40
1個
140
-
852-7755
5
88000
5
4
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
5日目
1,890
( 2,079 )
5日目
1,890
( 2,079 )
1日目
1,890
( 2,079 )
5日目
1,890
( 2,079 )
5日目
1,890
( 2,079 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
2,520
( 2,772 )
5日目
2,800
( 3,080 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,100
( 2,310 )
8日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
5日目
2,620
( 2,882 )
5日目
2,880
( 3,168 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着CBNバー 軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着CBNバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
SP電着CBNバー 軸径3MM
電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
メーカーミニターナカニシミニターナカニシナカニシナカニシ
通常価格1,890-3,2001,984 -3,300 -2,400 -4,700
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
軸径(mm)333363
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト