ツール用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm AD3302
通常単価(税別)
4,670
税込単価
5,137

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗...

詳細情報を確認する
  • 粒度 (#)
    120
  • 軸径 (mm)
    6
  • 最高使用回転数(rpm)
    30000
  • 全長(mm)
    70
  • 先端角(°)
    90

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AD3302
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    AD3302の仕様・寸法情報

    粒度(#)
    120
    軸径(mm)
    6
    JANコード
    4571130852464
    トラスココード
    852-7696
    質量(g)
    22.000
    最高使用回転数(rpm)
    30000
    刃径(mm)
    11
    刃長(mm)
    7
    全長(mm)
    70
    先端角(°)
    90

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD3302

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    刃径(mm)

    刃長(mm)

    最小発注数量
    4571130852464
    852-7696
    22.000
    11
    7
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,670
    ( 5,137 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
    ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電着ダイヤモンドバー 軸径6mmの型番AD3302のページです。 型番AD3302に関する仕様情報を記載しております。
    電着ダイヤモンドバー 軸径6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
    電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
    ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
    ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5
    ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格4,6703,0403,5003,4002,8808,400 -
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
    粒度(#)120140140140-120
    軸径(mm)62.34333-
    最高使用回転数(rpm)30000700006000100006700015000
    全長(mm)7040.58584.05344.5
    先端角(°)90-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト