ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#120 Φ20

通常単価(税別)
9,130
税込単価
10,043
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AD3283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD3283の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD3283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,130
( 10,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):120
・刃径(mm):20
・刃長(mm):17
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):72.0
・最高使用回転数(rpm):30000
・角度(°):60
・角度(°):60
・トラスココード:852-7693
・質量:36g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#120 Φ20の型番AD3283のページです。 型番AD3283に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#120 Φ20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#120 Φ20
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格9,1303,2502,7303,9293,2002,460
通常出荷日1日目1日目5日目1日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト