17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱
通常単価(税別)
2,2004,830
税込単価
2,4205,313
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
-
852-7646
5
57000
1
45
1個
-
852-7647
5
67000
2
49
1個
4571130851665
852-7651
7
67000
6
53.5
1個
4571130851672
852-7652
6
67000
8
53.5
1個
4571130851689
852-7653
10
67000
10
53.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
5日目
2,200
( 2,420 )
5日目
2,954
( 3,249 )
5日目
3,570
( 3,927 )
1日目
4,830
( 5,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
メーカーミニターナカニシミニターミニターナカニシナカニシ
通常価格2,200-3,2002,8804,6704,7002,100
通常出荷日1日目〜3日目4日目5日目5日目5日目
粒度(#)120120-120120130
軸径(mm)333632.34
刃長(mm)3-9---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト