ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5 AD2125
通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

型番:

AD2125
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD2125の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
形状
円筒型
軸径(mm)
3
JANコード
4571130851115
トラスココード
852-7618
質量(g)
7
最高使用回転数(rpm)
67000
刃径(mm)
5.5
刃長(mm)
9
全長(mm)
53

型番リスト

表示件数
型番
AD2125

粒度

(#)

形状

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
円筒型
4571130851115
852-7618
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

【商品仕様】
<型番:AD2125>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
・粒度:#80
・軸径:Φ3.0
・粒度(#):80
・刃径(mm):5.5
・刃長(mm):9
・全長(mm):53.0
・形状:円柱
・最高使用回転数(rpm):67000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5の型番AD2125のページです。 型番AD2125に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,8802,200 -4,6703,5003,0402,730
通常出荷日4日目1日目〜5日目4日目4日目4日目
軸径(mm)33632.342.34
質量(g)7-----
最高使用回転数(rpm)67000-3000060007000080000
刃径(mm)5.5-----
刃長(mm)93----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト