17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー

通常単価(税別)
121
税込単価
133
通常出荷日:7日目

【特長】・中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤフォルダーです。・ポストカードなどが入る便利なタイトルポケ...

詳細を確認

    型番:

    AD-2406-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD-2406-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-2406-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121
    ( 133 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤフォルダーです。
    ・ポストカードなどが入る便利なタイトルポケット付です。
    ・従来のA4フォルダーがそのまま収容できます。
    ・ワイドサイズだから、書類が約100枚収容、リフィルポケットなども収容可能です。
    【商品仕様】
    ・本体サイズ(縦×横×背幅):310×240×1mm
    ・ポケットサイズ(縦×横):113×165mm
    ・カラー:ブルー
    ・収容枚数:コピー用紙約100枚
    ・グリーン購入法適合商品
    ・JANコード:4974214163348
    ・質量:39g
    【材質/仕上】
    ・本体:再生PP
    ・.2mm厚
    ・ポケット:再生PP
    ・.2mm厚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルーの型番AD-2406-10のページです。 型番AD-2406-10に関する仕様情報を記載しております。
    sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー
    sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリア
    マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
    sedia のび~るファイル<エスヤード> 外ひも付 A4-S ブルー
    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
    キャリングケース ブルー
    メーカーセキセイセキセイLIHIT LABセキセイセキセイ山口工業
    通常価格1211166535585451,381
    通常出荷日7日目7日目1日目3日目5日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト