ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4 AD2122
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

型番:

AD2122
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD2122の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD2122
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):80
・刃径(mm):4
・刃長(mm):7
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):52.0
・最高使用回転数(rpm):80000
・トラスココード:852-7615
・質量:6g

商品情報

【商品仕様】
<型番:AD2122>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
・粒度:#80
・軸径:Φ3.0
・粒度(#):80
・刃径(mm):4
・刃長(mm):7
・全長(mm):52.0
・形状:円柱
・最高使用回転数(rpm):80000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4の型番AD2122のページです。 型番AD2122に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,4603,0406,8403,4002,7303,929
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト