17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無

通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

    型番:

    AD1233
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD1233の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD1233
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,870
    ( 3,157 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
    ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
    【商品仕様】
    ・最高使用回転数(rpm):80000
    ・軸径(mm):2.34
    ・刃径(mm):1.4
    ・粒度(#):140
    ・形状:円錐先無
    ・刃長(mm):8.0
    ・全長(mm):44.5
    ・JANコード:4571130850279
    ・トラスココード:823-0708
    ・質量:4g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無の型番AD1233のページです。 型番AD1233に関する仕様情報を記載しております。
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先無
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円錐先無
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先無
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円錐先無
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先丸
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格2,8702,8593,4102,7302,8701,970
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト