ツール用品技術窓口
【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):50000
・軸径(mm):2.34
・刃径(mm):2.9
・粒度(#):140
・形状:円柱先錐
・刃長(mm):15.0
・全長(mm):55.0
・JANコード:4571130850170
・トラスココード:823-0698
・質量:5g



Panasonic
充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):9,486円~

マキタ
ディスクグラインダ 9533B
4.8通常価格(税別):12,681円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):506円~

トップ工業
アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S
4.5通常価格(税別):1,316円~

EARTH MAN
変速ディスクグラインダー用ソフトパット DGP-1
0通常価格(税別):838円

マキタ
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
0通常価格(税別):800円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~