ツール用品技術窓口
【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):80000
・軸径(mm):2.34
・刃径(mm):4.0
・粒度(#):140
・形状:円柱先丸
・刃長(mm):9.0
・全長(mm):49.0
・JANコード:4571130850156
・トラスココード:823-0696
・質量:5g



Panasonic
充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
4通常価格(税別):2,200円

Panasonic
充電器
0通常価格(税別):15,941円

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
0通常価格(税別):21,562円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

キリウス
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000
3.7通常価格(税別):3,300円~

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,200円~