17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーダンパー

エアーダンパー

通常単価(税別)
79,858191,286
税込単価
87,844210,415
通常出荷日:10日目~39日目

【特長】・ポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。【用途】・配管の振動防止。・フィル...

詳細を確認

    ご注意

    • ポンプの吐出口から1M以内に設置して下さい。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 呼び口径

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 最高吐出圧力(MPa)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内
      • 11日以内
      • 16日以内
      • 17日以内
      • 19日以内
      • 32日以内
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    詳細タイプ

    呼び口径

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最高吐出圧力(MPa)

    最小発注数量
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    3/8(9mm)
    4945831002198
    811-7000
    2100
    本体:アルミ
    ダイアフラム:TPEE
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    3/8(9mm)
    4945831002235
    811-7001
    2100
    本体:アルミ
    ダイアフラム:NBRゴム
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    3/8(9mm)
    4945831002136
    811-7002
    2100
    本体:アルミ
    ダイアフラム:PTFE
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    3/8(9mm)
    4945831011572
    811-7004
    3000
    本体:ステンレス
    ダイアフラム:TPEE
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    1(25mm)
    4945831002273
    811-7008
    5800
    本体:アルミ
    ダイアフラム:NBRゴム
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    1(25mm)
    4945831002150
    850-9857
    5800
    本体:アルミ
    ダイアフラム:PTFE
    -
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    1(25mm)
    4945831002419
    811-7009
    5500
    本体:ポリプロピレン
    ダイアフラム:CRゴム
    0.7
    1個
    関連商品
    オプション
    エアーダンパー
    1(25mm)
    4945831002181
    850-9863
    8200
    本体:ステンレス
    ダイアフラム:TPEE
    0.7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,858
    ( 87,844 )
    19日目
    79,858
    ( 87,844 )
    16日目
    86,358
    ( 94,994 )
    32日目
    130,929
    ( 144,022 )
    17日目
    126,286
    ( 138,915 )
    11日目
    172,000
    ( 189,200 )
    39日目
    145,786
    ( 160,365 )
    10日目
    191,286
    ( 210,415 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。
    【用途】
    ・配管の振動防止。
    ・フィルターの保護。

    ご注意

    • ポンプの吐出口から1M以内に設置して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアーダンパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーダンパー
    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型
    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.6MPa
    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F
    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg
    メーカーヤマダコーポレーション共立機巧アズワン共立機巧共立機巧共立機巧
    通常価格79,858-483,792198,865 -106,528263,816450,527
    通常出荷日10日目〜11日目1日目〜7日目7日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト