17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia アクティフ 12インデックスフォルダー A4 ブルー ACT-912-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

sedia アクティフ 12インデックスフォルダー A4 ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACT-912-10

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・中仕切りで書類をかんたん分類できるアクティフインデックスフォルダーです。
・散乱した書類もスッキリ整頓できます。
・放り込むだけの簡単収納です。
・12仕切りタイプです。
・13ポケットタイプです。
・書類や領収書などを月ごとに1年分(予備1ポケット)を保管できます。
・同じ案件に関する資料などを、細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理できます。
【商品仕様】
・規格:A4
・12仕切り13ポケット
・サイズ:縦250×横310×マチ幅8mm(マチ最大20mm)
・カラー:ブルー
・適正収容枚数:約175枚
・JANコード:4974214150836
・質量:168g
【材質/仕上】
・表紙:PP
・0.2mm厚(半透明)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト