ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TOKIO オフィースチェア クリーム

TOKIO オフィースチェア クリーム ACS-700-CR
通常単価(税別)
28,069
税込単価
30,876
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・背部:φ22.2スチールパイプ・成型合板・ウレタンフォーム・座部:合板・ウレタンフォーム...

詳細を確認

型番:

ACS-700-CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACS-700-CRの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
146-4594
JANコード
4942646022830
質量(g)
6600.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ACS-700-CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,069
( 30,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・背部:φ22.2スチールパイプ・成型合板・ウレタンフォーム
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚部:スチールパイプ5本脚・粉体塗装・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・全幅×全奥行×全高(mm) 465×545×665~795
・TOKIO オフィースチェア クリーム
・JANコード:4942646022830
・質量:6.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO オフィースチェア クリームの型番ACS-700-CRのページです。 型番ACS-700-CRに関する仕様情報を記載しております。
TOKIO オフィースチェア クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO オフィースチェア クリーム
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー
TOKIO オフィースチェア ライトブルー
TOKIO オフィースチェア イエローグリーン
TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格28,06919,16620,36523,42417,09920,357
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類肘なし肘あり肘あり肘なし肘なし肘あり
トラスココード146-4594146-3105146-3097146-3114146-4596146-3113
JANコード494264602283049426460566514942646056668494264602282349426460566134942646056644
質量(g)6600.012700.012700.06600.011200.012700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト