17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mm

通常単価(税別)
171,055
税込単価
188,161
通常出荷日:8日目

【特長】・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。・オプションで鍵の取り付...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1800
  • 高さ(mm)
    1800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ACS-1800K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACS-1800Kの仕様・寸法情報

間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
トラスココード
510-2332
JANコード
4560155874605
質量(g)
88000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
材質2
取手:ABS樹脂
最大積載量(kg/台)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ACS-1800K

奥行(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最大積載量(kg/台)

最小発注数量
450
510-2332
4560155874605
88000.0
取手:ABS樹脂
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,055
( 188,161 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
・オプションで鍵の取り付けが可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。
・クリーンルームで書庫として。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・取手:ABS樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mmの型番ACS-1800Kのページです。 型番ACS-1800Kに関する仕様情報を記載しております。
上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mm
ステンレス吊戸棚 間口1800mm
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ステンレス吊戸棚 間口1200mm
ステンレス吊戸棚 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所トラスコ中山東製作所東製作所
通常価格171,05582,074 -87,297 -288,54154,009 -44,039 -
通常出荷日8日目5日目5日目14日目5日目5日目
間口(mm)1800180018009001200900
高さ(mm)1800--1800--
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)-ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト