17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーテック クリーンパーティション クリーン仕様 ACP-897BH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーテック クリーンパーティション クリーン仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACP-897BH

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・薄型パーテーションタイプの空気清浄機です。
・直流ブラシモーターを採用した省電力型です。
・風量調整は5段階で設定できます。
・軽量・コンパクトで様々な分野でご利用頂けます。
【用途】
・簡易クリーン化
【商品仕様】
・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):12.5
・間口(mm):890
・奥行(mm):300
・高さ(mm):1450
・電源(V):AC100
・消費電力(W)(50/60Hz):約90
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ890×300×1450
・集塵効率(%):99.99
・集じん効率(大気塵):0.3μm以上粒子にて99.99%以上
・質量:40kg
【材質/仕上】
・本体:鋼板製焼付塗装仕上

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト