17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm

通常単価(税別)
113,624
税込単価
124,986
通常出荷日:8日目

【特長】・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。・オプションで引き違い戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    800

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ACO-1200H
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACO-1200Hの仕様・寸法情報

間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
トラスココード
510-1603
JANコード
4560155874148
質量(g)
45000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
材質2
取手:ABS樹脂
引出し数
3
最大積載量(kg/台)
320
棚板数(枚)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ACO-1200H

奥行(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

引出し数

最大積載量(kg/台)

棚板数(枚)

最小発注数量
600
510-1603
4560155874148
45000.0
ステンレス(SUS430)
取手:ABS樹脂
3
320
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,624
( 124,986 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
・オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。
・クリーンルームで書庫として。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・取手:ABS樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mmの型番ACO-1200Hのページです。 型番ACO-1200Hに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス片面引出し付保管庫 間口1200mm
スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
両開ステンレス保管庫
ステンレス保管庫用追加棚板
メーカー東製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山米澤器械工業トラスコ中山
通常価格113,624253,410320,28081,661 -214,3167,769 -
通常出荷日8日目18日目18日目5日目〜35日目8日目
間口(mm)12001200900360900874
高さ(mm)8001800180060090017.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト