17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミニスト マガジンH AC-ML500CRBL
  • アルミニスト マガジンH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミニスト マガジンH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AC-ML500CRBL

2021年11月に販売終了となりました。

【特長】
・替刃を素早く交換できる、連発式カッターです。
・オートロック式(ロック力20キロ)です。
・ボディー内に6枚の替刃を内蔵可能です。(出荷時は3枚内蔵)
【用途】
・厚物切断用連発式カッター。

指定中の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
155
適合替刃
替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、折れ線無刃 替刃大
JANコード
4975364018410
トラスココード
857-2322
質量(g)
195
材質1
本体:アルミ
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト