タジマ アルミニスト マガジンH(連発式カッター)クロム

タジマ アルミニスト マガジンH(連発式カッター)クロム

通常単価:
3,046
通常出荷日:
1日目

【特長】
・替刃を素早く交換できる連発式カッターです。
・オートロック式です(ロック力25キロ/ネジ締付け時)。
・ボディ内に5枚の替刃を内蔵可能です(出荷時は3枚内蔵)。
【用途】
・超厚物切断用連発式カッター
【商品仕様】
・刃厚(mm):0.7
・全長(mm):180
・適合替刃:LB-65BL
・刃長(mm):126
・刃幅(mm):25
・ロック方式
・刃厚:0.7mm
・刃固定ネジ付
・JANコード:4975364017017
・トラスココード:813-4745
・質量:300g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・グリップ:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 替刃は必ず弊社専用替刃をご使用下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,046

型番 : ACMH700CR
通常出荷日 1日目
通常単価 3,046

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ アルミニスト マガジンH(連発式カッター)クロムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)