ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

通常単価(税別)
131,060
税込単価
144,166
通常出荷日:1日目

【特長】・連続運転可能です。・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。【用途】・ドラム缶か...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • JANコード
    4523606147734
  • トラスココード
    820-2444
  • 質量(g)
    10700.0
  • 材質1
    ポンプ:アルミ
  • 材質2
    パッキン:NBR
  • 使用空気圧(MPa)
    0.1~1
  • 揚程(m)
    5
  • タイプ
    吐出専用

ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 呼び油が必要です。
  • エアフィルタ、ルブリケータを必ず使用してください。
  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ACHD-20AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品の基本仕様・特長

  • エア式ポンプのドラム缶仕様
  • 低粘度
  • FC製で軽量なエア式ハンディポンプを、ドラム缶用としてご使用いただけるよう、ドラム缶吸入パイプと、吐出ホースからノズルまでセットになっています。
  • 駆動源はエア式で引火の心配もなく連続運転が可能です。

規格表

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 規格表01

ACHD-20ALの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
50
JANコード
4523606147734
トラスココード
820-2444
質量(g)
10700.0
材質1
ポンプ:アルミ
材質2
パッキン:NBR
使用空気圧(MPa)
0.1~1
揚程(m)
5
タイプ
吐出専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACHD-20AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,060
( 144,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続運転可能です。
・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
【用途】
・ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
・灯油・軽油の移送に。

ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 呼び油が必要です。
  • エアフィルタ、ルブリケータを必ず使用してください。
  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油の型番ACHD-20ALのページです。 型番ACHD-20ALに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格131,060114,732102,37538,66739,917119,935
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
吐出量(l/min)506555--50
JANコード452360614773445236061111174523606776989452360622411445236066781844523606172118
トラスココード820-2444828-9816828-9808828-2696828-9814828-9811
質量(g)10700.0440025008000.05600.02400.0
材質1ポンプ:アルミ本体・ノズル:アルミ本体・パイプ:PP/PTFE/SUS316本体:アルミ合金・亜鉛合金支柱・受け皿:ステンレス本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316
よく一緒に購入される商品

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト