17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスガス台(片面引違戸)  間口900mm
  • ステンレスガス台(片面引違戸)  間口900mm

ステンレスガス台(片面引違戸) 間口900mm

通常単価(税別)
51,76364,744
税込単価
56,93971,218
通常出荷日:4日目

【特長】・棚板の追加可能です。・手にやさしいABS樹脂取っ手です。・キャスターの取り付けが可能です。・...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
4560155874520
510-1506
28000.0
1個
450
4560155874469
510-1514
24000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,744
( 71,218 )
4日目
51,763
( 56,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の追加可能です。
・手にやさしいABS樹脂取っ手です。
・キャスターの取り付けが可能です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
・バックガード付き加工可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管
【材質】
・ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430) 画像

    東製作所

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    【特長】足元手前がオープンで広く使用可能。椅子を入れる事も可能。アジャスター調整:+30mm。枠形状:三方枠(取付位置上下変更可能)。天板:平天板。

  • ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) 画像

    東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

    【特長】ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能。下棚:スノコ棚板(取付位置上下変更可能)、天板:平天板。ナイロン樹脂アジャスター(+30mm)、実用耐荷重:80kg。

  • ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430) 画像

    東製作所

    ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)

    【特長】ポータブル、コンパクト、簡易タイプの作業台です。ねじ・ビス・工具も不要な、はめ込むだけの簡単組み立てタイプです。天板:平天板。下棚:平棚板。ナイロン樹脂アジャスター(+4mm)。レベル調整用アジャスター付+4mm。実用耐荷重(kg):35。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスガス台(片面引違戸) 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスガス台(片面引違戸) 間口900mm
ガス台 スノコ板付 間口900mm
ステンレス平棚 間口900mm
作業台スノコ板付 間口900mm
ステンレスパンチング平棚 間口900mm
ガス台 スノコ板付 間口600mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格51,763-28,426 -15,706 -45,698 -23,410 -25,282 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目4日目3日目3日目〜
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台作業台アタッチメントステンレス作業台作業台アタッチメントステンレス作業台
間口 (mm)900900900900900600
高さ (mm)650650200800200650
本体/オプション本体本体オプション本体オプション本体
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト