17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボスケールフィルター ACFSシリーズ ACFS001NG-5P
  • ラボスケールフィルター ACFSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラボスケールフィルター ACFSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACFS001NG-5P

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・活性炭フィルターカートリッジACFSシリーズのスモールサイズフィルターです。
・少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
【用途】
・フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。
・水道水中の残留塩素除去。
・各種液体の脱色、脱臭用。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
795-3887
JANコード
4548623389905
外径(mm)
68
長さ(mm)
28
適合ハウジング
1ZGRA01
内径(mm)
28
質量(g)
42.000
材質1
ろ材:活性炭
材質2
ろ材保護部材:ポリプロピレン(PP)
材質3
ガスケット:発泡ポリエチレン
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト