ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。・アキ...
型番:
【特長】・脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。・アキュームレーター、エアーチャンバーの付属品は不要です。【用途】・化学、薬品工場での薬液連続注入、混合注入。・鋳造機の硬化剤注入。
タクミナ
ダイヤフラム式定量ポンプ
エスコ
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
共立機巧
通常価格(税別) : 340,024円
通常出荷日 : 10日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
KUK 無脈動定量注入ポンプ PVC製 …
通常価格(税別):283,098円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード